Cricchetto Petite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DR-54

Codice componente
DR-54
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

20.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+) Misura punta/Phillips (+) N. 2 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Magnete Disponibile Tipo antiscivolo Acciaio inox Apertura chiave(mm) 6.35
Misura inserto 25mm Peso(g) 50 Materiale Aluminum
Numero di modello del produttore DR-54 Applicazioni For work in narrow spaces such as engine rooms. Caratteristiche Super Mini-Size Ratchet Screwdriver. Stubby type, ideal for use in narrow places. Number of Ratchet Gears: 45 teeth Feed Angle: 8 Degrees.
RoHS Corresponds To

Si trova sulla pagina di Cricchetto Petite, il codice articolo è il seguente: DR-54.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DR-54.

Supporto tecnico