Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DG-01
Standard punta | Testa piatta (-) | Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 | 5.5 | Lunghezza stelo L (mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | Disponibile |
Passante stelo | N/A | Cuscino | N/A | Tipo antiscivolo | Gomma |
Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 | 0.7 | Diametro albero(mm) | 5.5 | Lunghezza complessiva(mm) | 200 |
Peso(g) | 84 | Lunghezza manico(mm) | 120 | Diametro impugnatura(mm) | 28 |
Materiale | Shaft: Chrome Vanadium Steel | Caratteristiche | Non-slip cushioned grip that delivers outstanding tightening force. Tip has black point finish. | RoHS | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Cacciavite a impugnatura professionale DG-01 – 04, il codice articolo è il seguente: DG-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DG-01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali