• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite Master Grip DG-08/DG-09

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG-08
DG-09
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Weight
(g)
Grip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
Material Features RoHS

10.75 €

3 giorni 10Phillips (+)No.2--11512540Shaft: Special Alloy SteelMaster cushion grip that generates a powerful tightening force. In addition to being color-coded for Phillips/flathead, the grip end is also shaped differently as a design element. The tip has received a black point treatment.Corresponds To

9.66 €

3 giorni 10Flathead (-)-6111412540Shaft: Special Alloy SteelMaster cushion grip that generates a powerful tightening force. In addition to being color-coded for Phillips/flathead, the grip end is also shaped differently as a design element. The tip has received a black point treatment.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft length L (mm) 70 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet Available Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Rubber Shaft Diameter(mm) 6.3 Overall Length(mm) 195

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico