• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di cacciaviti soft mini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DK-16

Codice componente
DK-16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSRoHS

20.80 €

6 giorni 10Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.00 / No.0 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 / 4
Shaft length L (mm) 80 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Rubber Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.5 / 0.4 Weight(g) 124

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti soft mini, il codice articolo è il seguente: DK-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-16.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico