Set per cricchetto tozzo (con gambo flessibile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DR-08

Codice componente
DR-08
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFeatures RoHS

25.47 €

3 giorni 10It is a multi-functional screwdriver set equipped with screws having cross/straight slots, hexagon screws, BOX bits, and flex bits that are frequently used in the popular stubby ratchets. It is a powerful tool for tightening door knobs, screws near the walls, nuts, etc., which is not possible with ordinary screwdrivers. Work can be done quickly using this quick-rotating ratchet. Flex bits can also be used in electric screwdrivers. It can be used up to a maximum bending angle of 75° because of double layered inner and outer flexible covering. Bit holders can also be fitted on belts and tool mounts.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet Available Grip Type Rubber
Opposite Side(mm) 6.35 Bit Size (+) #2/(-) 6, (+) #1/(-) 4.5; Hex: 2/2.5/3; Box: 5.5 Overall Length(mm) Flex Bit: 182, Ratchet Stubby: 80
Weight(g) Set: 214, Bit set: 47

Si trova sulla pagina di Set per cricchetto tozzo (con gambo flessibile), il codice articolo è il seguente: DR-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DR-08.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico