Set cacciaviti ricambio DK-50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DK-50

Codice componente
DK-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCase Size
(mm)
Features RoHS

13.55 €

3 giorni 1087×2532-In-1, Phillips and Flathead 2 WAY Bits. 3-Piece Replacement Screwdriver Set.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.00 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 2.6 / 4.5
Shaft length L (mm) 67 / 82 / 89 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Grip Type Resin Weight(g) 195

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti ricambio DK-50, il codice articolo è il seguente: DK-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico