• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite per viti speciali di precisione DAP-01/DAP-02

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DAP-01
DAT-02
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTip standards Details Type Nominal Grip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
Cap Size
(mm)
Features RoHS

14.06 €

3 giorni 10OtherFor Pentalobular Screw♯190φ10φ12×13Ideal as a replacement accessory for smartphones. Grip has a rotating cap. Anti-slip knurling has been applied.Corresponds To

14.06 €

3 giorni 10TorxFor Hexalobular ScrewsT290φ10φ12×13Optimal for the repair/maintenance of portable game devices. The grip part comes with a rotating cap. A knurling has been applied for non-slip.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft length L (mm) 23 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Rubber Tip Size 0.9mm Shaft Diameter(mm) 3
Overall Length(mm) 113 Weight(g) 6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico