• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kit attrezzi per riparazione di terminali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DK-82

Codice componente
DK-82
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Case Size
(mm)
RoHS

129.34 €

3 giorni Outer Dimension: (L) 222 x (W) 141 x (H) 40Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 8
Shaft length L (mm) 100 / 75 / 90 / 27 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Set Content DTX-04, DT-04, DT-05, DT-06, DTX-08, DT-10, DTP-03, DTY-03, DTC-20, DTP-05, DP-64, Precision Screwdriver, PT-06, TP-31, TZ-10, Pick
Weight(g) 485

Si trova sulla pagina di Kit attrezzi per riparazione di terminali, il codice articolo è il seguente: DK-82.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-82.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico