• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Set di cacciaviti speciali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DK-80
DK-81
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
Case Size
(mm)
RoHS

97.00 €

3 giorni 640Outer Dimension: (L) 222 x (W) 141 x (H) 50Corresponds To

118.81 €

3 giorni 410External dimensions: (L) 222 x (W) 141 x (H) 36Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 2 Shaft length L (mm) 100 / 75 / 90
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Resina

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico