• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite per viti speciali ed esagonali, anti manomissione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DTH-03

Codice componente
DTH-03
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Grip diameter
(mm)
Application RoHS

10.83 €

3 giorni φ15Automobile Phone, Etc.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Hexagon Shaft length L (mm) 75 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Square Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Resin (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 3
Details Type With anti-theft Overall Length(mm) 146 Tip hole diameter(mm) φ1.8
Weight(g) 18

Si trova sulla pagina di Cacciavite per viti speciali ed esagonali, anti manomissione, il codice articolo è il seguente: DTH-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DTH-03.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico