• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite per viti speciali e viti a brugola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DT-02
DT-04
DT-05
DT-06
DT-08
DT-10
DT-15
DT-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSShaft length L (mm) Details Type Nominal Tip Size Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip shaft diameter
(mm)
Tip Shaft Length
(mm)
Tip hole diameter
(mm)
Weight
(g)
Grip diameter
(mm)
Application RoHS

13.69 €

3 giorni 1075HexalobularT20.9mmφ3.0146φ1.88-15φ15Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.Corresponds To

12.41 €

3 giorni 1075HexalobularT41.3mmφ3.0146φ1.88-17φ15Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.Corresponds To

11.81 €

3 giorni 1075HexalobularT51.4mmφ3.0146φ1.98-16φ15Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.Corresponds To

11.81 €

3 giorni 1075Hexalobular (Anti-Tamper)T61.7mmφ3.0146φ2.38φ0.816φ15Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.Corresponds To

13.24 €

3 giorni 1075Hexalobular (Anti-Tamper)T82.3mmφ3.0146φ2.88.5φ0.716φ15Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.Corresponds To

13.39 €

3 giorni 10100Hexalobular (Anti-Tamper)T102.7mmφ5.5200φ3.09φ0.964φ25Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.Corresponds To

13.54 €

3 giorni 10100Hexalobular (Anti-Tamper)T153.3mmφ5.5200φ3.59φ1.264φ25Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.Corresponds To

13.46 €

3 giorni 10100Hexalobular (Anti-Tamper)T203.8mmφ5.5200φ4.29.5φ1.863φ25Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico