Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DR-81 |
DR-83 |
DR-88 |
DR-89 |
DR-93 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Standard punta | Tipo dettagli | Nominale | Misura punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Torx | For Line Recess Screw | TX4 | 1.2mm | |
10.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Torx | For Hexalobular Screws | T6 | 1.7mm | |
10.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Altro | Y shaped screw | TY-03 | 2.4mm | |
9.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Altro | Y shaped screw | TY-04 | 2.4mm | |
10.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Altro | For Triangular Holes | - | 2.3mm |
Loading...
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Apertura chiave(mm) | 6.35 | Lunghezza complessiva(mm) | 65 | RoHS | Corresponds To |
Configura
Proprietà di base
Standard punta
Tipo dettagli
Nominale
Misura punta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali