Codice articolo del costruttore: PA-30
Marca: ENGINEER
Prezzo: 23.16 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PA-30
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponibile | Set / Single Item | Single Item | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 206 | Features | By holding the grip, a flat cable with a width of 12 mm or less can easily be stripped in a single action. Includes a stopper that can freely adjust the strip length between 2 and 20 mm. A single wire strip of AWG 20-10 can be created. A wire cutter is included. | RoHS | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Lama per spellacavi PA-30, il codice articolo è il seguente: PA-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PA-30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali