• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino micro NP-05

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NP-05

Codice componente
NP-05
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSWeight
(g)
Features Manufacturer Model Number RoHS Supplement

20.37 €

3 giorni 1065The head is compact and suitable for precision work or fine processes. The elaborate quenching of the blade gives it great sharpness and outstanding durability. Idea for resin molded product pin gate processing.NP-05Corresponds ToOpening width of blades can be adjusted with a screw. Has a strap hole convenient for fall prevention.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 123
With or without spring Available Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Set / Single Item Single Item
Blade hardness HRC59±3 Material High Carbon Steel Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Tronchesino micro NP-05, il codice articolo è il seguente: NP-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NP-05.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico