• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Crimpatrice di precisione PA-21

Crimpatrice di precisione PA-21

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PA-21

Marca: ENGINEER

Prezzo: 57.33

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PA-21

Codice componente
PA-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

57.33 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 175
With or without spring Disponibile Set / Single Item Single Item Die (Width x Height x Thickness)(mm) 1.6×0.8×1.8t/1.9×1.0×1.8t/2.2×1.2×1.8t/2.5×1.4×1.8t
Material Main Body: High Carbon Steel; Grip: Elastomer Main body: option Main Body Weight(g) 145
Features Low-cost and lightweight. Adjustable crimp heights. There are many compatible terminals since core barrels and coated wire barrels are crimped separately. With high visibility there will be less failure during crimping. Due to the new die shape, it also corresponds to long barrel terminals. By using four dies properly, it can support various terminal crimping. Compatible with the AWG#26 to AWG#18 wires. RoHS Corresponds To Supplement Includes a strap hole convenient for preventing falls.

Si trova sulla pagina di Crimpatrice di precisione PA-21, il codice articolo è il seguente: PA-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PA-21.

Supporto tecnico