Baule in alluminio KA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KA-30
KA-42
KA-43
KA-44
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Load Resistance
(kg)

340.58 €

1 Disponibile 8 giorni External Dimensions: 458 x 332 x 177, Internal Dimensions: 440×315×165430015

365.95 €

1 9 giorni External Dimensions: 556 x 338 x 168, Internal Dimensions: 540×320×160460015

406.25 €

1 6 giorni External Dimensions: 606 x 426 x 214, Internal Dimensions: 590×410×205620020

609.31 €

1 Disponibile 5 giorni External Dimensions: 666 x 466 x 210, Internal Dimensions: 650×450×197740020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Custodia/Baule in alluminio Case color Argento
Features Each edge and corner has been strengthened with an aluminum sash and rivet using strong anodized material 1.5 mm in thickness. The inside has a Melton finish. Can be used for housing electronic equipment and cell phones, and for transporting heavy goods. Supplement With a key. RoHS Corresponds To

Supporto tecnico