• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola testa a sfera con impugnatura GBHW700

Set chiavi a brugola testa a sfera con impugnatura GBHW700

Hex bar wrench ideal for tightening and loosening hex socket bolts / hex socket set screws.
[Features]
· T-shaped resin grip gives an outstanding feel.
· Capable of powerful output.
· The grip part is subjected to anti-slip treatment.
· For 5 to 10 mm sizes, hexagonal bars of the same size are placed at the end of the grip.
· The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GBHW700

Codice componente
GBHW700
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Cosmetic Case Dimensions
(mm)
Accessory Weight
(g)
Features

65.74 €

3 giorni GBHW-2.5、GBHW-03、GBHW-04、GBHW-05、GBHW-06、GBHW-08、GBHW-10W186×D70×H74Comes with stand910The grip part is subjected to anti-slip treatment. The hex rod has an elegant matte hard-chrome plating finish.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type T Type Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Overall length (L dimension)(mm) 140 / 128 / 210 / 172 / 158 / 134 / 191

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola testa a sfera con impugnatura GBHW700, il codice articolo è il seguente: GBHW700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GBHW700.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico