• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giravite con testa a sfera BPD

Giravite con testa a sfera BPD

Screwdriver type hex bar wrench ideal for tightening and loosening hex socket bolts / hex socket set screws.
[Features]
· The tip has been given a ball point finish, enabling quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· It can be used at an angle, making it convenient for quick turning of hex socket bolts, etc.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery and electronic equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPD-03
BPD-04
BPD-05
BPD-06
BPD-08
BPD-2.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shaft length L (mm) (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Overall Length L
(mm)
Weight
(g)
Specifications

11.30 €

3 giorni 120321040Temporary Tightening Dedicated

11.52 €

3 giorni 130422050Temporary Tightening Dedicated

12.70 €

3 giorni 140524080Temporary Tightening Dedicated

13.92 €

3 giorni 1506260115Temporary Tightening Dedicated

17.05 €

3 giorni 1808302200Temporary Tightening Dedicated

10.11 €

3 giorni 1102.518020Temporary Tightening Dedicated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Square
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico