Set cacciaviti testa a sfera BPD600

Set cacciaviti testa a sfera BPD600

Screwdriver type wrench ideal for tightening and loosening hex socket bolts / hex socket set screws.
[Features]
· A ball point tip type.
· It can be used at an angle, making it very convenient for quick turning of hex socket bolts, etc.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery and electronic equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPD600

Codice componente
BPD600
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length L
(mm)
Weight
(g)
Set Content Specifications Accessory

62.65 €

3 giorni 180 ~ 302800BPD-2.5、BPD-03、BPD-04、BPD-05、BPD-06、BPD-08Temporary Tightening DedicatedScrewdriver Stand (TC-2A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Ballpoint Shaft length L (mm) 120 / 150 / 130 / 110 / 180 / 140 Single Product/Set Classification Set Product
Shaft type Square Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Resin (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6 / 8 / 3 / 2.5

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti testa a sfera BPD600, il codice articolo è il seguente: BPD600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPD600.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico