Chiave a brugola tipo T lunga

Chiave a brugola tipo T lunga

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A hexagonal bar wrench ideal for tightening and loosening hexagon socket head cap screws and hexagon socket locking screws in deep and narrow places.
[Features]
· T-type hexagonal wrench with a total length of 500 mm.
· It exerts power in work in deep and narrow places.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THW-04L500
THW-05L500
THW-06L500
THW-08L500
THW-10L500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Handle Dimensions (H Dimension) *T-Shape Only
(mm)
Shaft Diameter (D Measurement) Note: Only T-Shape
(mm)
Hexagonal shaft length (L1 dimension) * T-shape only
(mm)
Weight
(g)

38.05 €

1 Disponibile 5 giorni 41209.030290

43.22 €

1 Disponibile 9 giorni 516011.040460

50.95 €

1 Disponibile 5 giorni 619012.745640

60.99 €

1 Disponibile 5 giorni 819012.745650

58.20 €

1 9 giorni 1019012.750660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo a T Tip Type Tipo standard Single Product/Set Classification Articolo singolo
Overall length (L dimension)(mm) 500

Supporto tecnico