Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BLB900

Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BLB900
  • Sconto volumi elevati
L type wrench set made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended, realizing high torque properties which could not be obtained with conventional products.
· Toughness is achieved (tenacious and impact resistant).
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BLB900

Codice componente
BLB900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.65 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(Inch) 5/64 / 1/16 / 3/32 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 3/8
Single Product/Set Classification Set prodotto Material Special Alloy Steel Set Content BLB-02、BLB-2.5、BLB-03、BLB-04、BLB-05、BLB-06、BLB-08、BLB-10、BLB-12
Accessory Holder Included Weight(g) 400 Features Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high.

Si trova sulla pagina di Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BLB900, il codice articolo è il seguente: BLB900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BLB900.

Supporto tecnico