• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BPL900

Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BPL900

Long L type wrench set ideal for tightening and loosening hex socket bolts / hex socket set screws.
[Features]
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· Boasts smooth operability and powerful tightening.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPL900

Codice componente
BPL900
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Accessory Weight
(g)

49.11 €

3 giorni BPL-1.5、BPL-02、BPL-2.5、BPL-03、BPL-04、BPL-05、BPL-06、BPL-08、BPL-10Holder Included300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product

Si trova sulla pagina di Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BPL900, il codice articolo è il seguente: BPL900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPL900.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico