Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AL500
Codice componente
|
---|
AL500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
23.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(mm) | 2 / 0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Material | Special Alloy Steel | Set Content | AL-0.71、AL-0.89、AL-1.27、AL-1.5、AL-02 |
Accessory | Holder Included | Weight(g) | 20 | Features | Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high. |
Si trova sulla pagina di Set di chiavi a L esagonali lunghe AL500, il codice articolo è il seguente: AL500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali