• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola tipo L testa a sfera sul lato corto BSB900S

Set chiavi a brugola tipo L testa a sfera sul lato corto BSB900S

Hexagonal bar wrench ideal for tightening/loosening inch-sized hexagonal socket bolts, etc., in spaces where there are height restrictions.
[Features]
· Uses a special alloy to enhance torque, durability, and abrasion resistance.
· High-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· L-shaped standard type with short underhead. 9-piece set.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSB900S

Codice componente
BSB900S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Accessory Weight
(g)
Features

77.18 €

3 giorni BSB-02S、BSB-2.5S、BSB-03S、BSB-04S、BSB-05S、BSB-06S、BSB-08S、BSB-10S、BSB-12SHolder Included300Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(Inch) 5/64 / 1/16 / 3/32 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 3/8
Single Product/Set Classification Set Product Material Special Alloy Steel

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola tipo L testa a sfera sul lato corto BSB900S, il codice articolo è il seguente: BSB900S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSB900S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico