Baule in alluminio per camera bianca

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KAC-42

Codice componente
KAC-42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

420.55 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Custodia/Baule in alluminio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 556 x 338 x 168, Internal Dimensions: 540×320×160
Case color Argento Mass(g) 4700 Load Resistance(kg) 15
Features No dust generating materials are used within the cleanroom, and it only has an aluminum finish. Ideal for storing precision instruments and electronic equipment within the cleanroom. Supplement With a key. Cleanroom compatible. RoHS Corresponds To

Si trova sulla pagina di Baule in alluminio per camera bianca, il codice articolo è il seguente: KAC-42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KAC-42.

Supporto tecnico