Codice articolo del costruttore: KSC-04
Marca: ENGINEER
Prezzo: 117.43 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KSC-04
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Tipo zip | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | External Dimensions: 255 x 150 x 50, Internal Dimensions: 245×140×40 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 16 | Case color | Nero | Mass(g) | 1100 |
Product Type | For general steel electrical equipment, for schools (electrical engineering courses) | Set Content 1 | Slant Edge Nippers (with Hole) : NN-45 | Set Content 2 | Electrician's Pliers : PD-06 |
Set Content 3 | Longnose pliers: PR-16 | Set Content 4 | Tweezers: PTS-02 | Set Content 5 | Nut Screwdriver, Opposite Side 5.5: DN-05 |
Set Content 6 | Screwdriver (+)#00: DS-03 | Set Content 7 | Screwdriver (+)#0: DS-23 | Set Content 8 | Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33 |
Set Content 9 | Screwdriver (+)#2: DS-64 | Set Content 10 | Cordless soldering iron (with cap) : SK-60 | Set Content 11 | Hot Blow Tip : SK-66 |
Set Content 12 | String Solder | Set Content 13 | Paste | Set Content 14 | Soldering Iron Stand |
Set Content 15 | Cutter | Set Content 16 | Multi Holder | Supplement | With strap and useful work multi-holder. |
Si trova sulla pagina di Kit attrezzi KSC-04, il codice articolo è il seguente: KSC-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSC-04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali