Codice articolo del costruttore: TP-24
Marca: ENGINEER
Prezzo: 18.77 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TP-24
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Lunghezza complessiva(mm) | 95 | Diametro foro applicabile(mm) | Branch type: 0–1.1, 1.9–2.6/1.1–1.9, 2.6–3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro impugnatura(mm) | φ8 | Peso(g) | 40 | Materiale | Brass |
Caratteristiche | It can be used for versatile purposes such as for holding drills, taps, etc. when drilling printed circuit boards and processing precision parts. Remove the rotary cap to store the collet. | RoHS | Corresponds To | Spiegazione supplementare | Main Body: Single-Head Type; Collet: Dual-Ended Type (2 pcs) |
Si trova sulla pagina di Morsa a perno, tipo doppio a testa singola (con cappuccio rotante), il codice articolo è il seguente: TP-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TP-24.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali