Lama di ricambio per sega per metallo TN-11 – 18【12 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TN-11
TN-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSize Blade thickness
(mm)
Width
(mm)
Number of Threads Per 1 cm

8.23 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103/00.240.4824

8.23 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1000.280.5620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lama di ricambio Saw blade size(mm) 130 Application Brass Aluminum
Features Saw blade exclusively used for precision machining cleanly process the section planes without unevenness.

Supporto tecnico