Codice articolo del costruttore: TMS300
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 237.29 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMS300
Tipo | Combinazione | Meccanismo a cricchetto | N/A | Orientabile (flessibile) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 180 / 140 / 160 | Angolo di compensazione(°) | 15 | Dimensione larghezza di chiave(mm) | 10 / 12 / 14 |
Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto | Materiale | Titanium Alloy Made | Contenuto del kit (mm) | 10、12、14 |
Contenuto del kit (elementi) | 3 | Contenuto del kit | TMS-10、TMS-12、TMS-14 | Specifiche | Strong drive for double hex part |
Accessori | With Plastic Pack |
Si trova sulla pagina di Set chiavi combinate, in titanio TMS300, il codice articolo è il seguente: TMS300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMS300.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali