Set chiavi combinate, in titanio TMS700

Set chiavi combinate, in titanio TMS700
A set of 7 titanium alloy combination wrenches.
[Features]
· The specific gravity of titanium alloy is approximately 4.4, about 60% lighter than iron.
· Corrosion-resistance properties are superior to stainless steel and copper alloys, which are known for their rust resistance.
· Demonstrates sufficient corrosion resistance against low concentration chemicals.
· As it is non-magnetic, it allows work without the influence of magnetic force even within a magnetic field.
· Its strength clears the JIS combination wrench standard.
[Applications]
· For work in the presence of magnetic fields, such as in electrolytic factories, office telecommunication equipment and power plants as well as food-related equipment, medical care equipment and cleanrooms.
· Ideal for precision machines, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, plumbing, cleaning devices, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMS700

Codice componente
TMS700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

603.48 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Lunghezza complessiva(mm) 120 / 180 / 140 / 160 / 235 / 171 / 210 Angolo di compensazione(°) 15 Dimensione larghezza di chiave(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Materiale Titanium Alloy Made Contenuto del kit (mm) 8、10、12、13、14、17、19
Contenuto del kit (elementi) 7 Contenuto del kit TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-13、TMS-14、TMS-17、TMS-19 Specifiche Strong drive for double hex part
Accessori Cloth bag included

Si trova sulla pagina di Set chiavi combinate, in titanio TMS700, il codice articolo è il seguente: TMS700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMS700.

Supporto tecnico