Set chiavi offset corte (45°) M465

Set chiavi offset corte (45°) M465
  • Sconto volumi elevati
5-piece set of short type offset wrench.
[Features]
· The total length is short and the bending angle of the handle is 45°.
· For tightening or loosening bolts and nuts in narrow spaces.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M465

Codice componente
M465
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.21 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Lunghezza complessiva(mm) 130 / 115 / 105 / 147 Angolo di compensazione(°) 45 Dimensione larghezza di chiave(mm) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 / 9
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Contenuto del kit (mm) 8、9、10、11、12、13、14、17 Contenuto del kit (elementi) 5
Contenuto del kit M46-0809、M46-1012、M46-1113、M46-1214、M46-1417 Accessori With Plastic Pack

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset corte (45°) M465, il codice articolo è il seguente: M465.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M465.

Supporto tecnico