Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M26-1011 |
M26-1012 |
M26-1214 |
M26-1417 |
M26-1719 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Dimensione larghezza di chiave (mm) | Larghezza compensazione chiave DB (misura D1) (mm) | Larghezza compensazione chiave DB (misura D2) (mm) | Spessore compensazione chiave DB (misura T1) (mm) | Spessore compensazione chiave DB (misura T2) (mm) | Larghezza apertura compensazione chiave DB (misura A1) (mm) | Larghezza apertura compensazione chiave DB (misura A2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 155 | 10×11 | 21 | 22 | 9 | 9.5 | 6.5 | 7 | |
24.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 155 | 10×12 | 21 | 24 | 9 | 10 | 6.5 | 8 | |
27.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 160 | 12×14 | 24 | 27 | 10 | 11 | 8 | 9 | |
30.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 165 | 14×17 | 27 | 30.5 | 11 | 12 | 9 | 11 | |
33.82 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 165 | 17×19 | 30.5 | 33 | 12 | 13 | 11 | 12 |
Loading...
Tipo | Chiave a doppia estremità | Meccanismo a cricchetto | N/A | Orientabile (flessibile) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di compensazione(°) | 15 | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Dimensione larghezza di chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali