• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set chiavi per dado svasato M263

Set chiavi per dado svasato M263

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M263

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 76.81

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M263

Codice componente
M263
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.81 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Lunghezza complessiva(mm) 165 / 160 / 155 Angolo di compensazione(°) 15 Dimensione larghezza di chiave(mm) 10 / 11 / 12 / 14 / 17 / 19
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Contenuto del kit (mm) 10、11、12、14、17、19 Contenuto del kit (elementi) 3
Contenuto del kit M26-1011、M26-1214、M26-1719 Accessori With Plastic Pack

Supporto tecnico