Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RM110
Tipo | Combinazione | Meccanismo a cricchetto | Disponibile | Orientabile (flessibile) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione larghezza di chiave(mm) | 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 8 | Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto | Contenuto del kit (mm) | 8×10×12×13×14×15×16×17×18×19×21 |
Contenuto del kit (elementi) | 11 | Contenuto del kit | RM-08、RM-10、RM-12、RM-13、RM-14、RM-15、RM-16、RM-17、RM-18、RM-19、RM-21 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi offset a cricchetto RM110, il codice articolo è il seguente: RM110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RM110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali