Chiave offset per meccanica, lunga (45° x 10°) M44

Chiave offset per meccanica, lunga (45° x 10°) M44
  • Sconto volumi elevati
The height of the handle part is low, so with this offset wrench, it is possible to tighten and loosen bolts and nuts while avoiding obstacles in the surroundings.
[Features]
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and screws, and receives equal weight on the surrounding parts.
· Powerful and enables secure tightening.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M44-0810
M44-5.507
M44-1012
M44-1013
M44-1113
M44-1214
M44-1317
M44-1417
M44-1719
M44-1921
M44-2224
M44-2427
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T1)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T2)
(mm)

13.82 €

1 Disponibile 9 giorni 1848×101315.566.5

13.43 €

1 9 giorni 1515.5×71011.555.5

14.52 €

1 Disponibile 9 giorni 19410×1215.5186.57.5

14.47 €

1 Disponibile 5 giorni 19610×1315.5196.58

15.03 €

1 9 giorni 19811×1316.51978

15.39 €

1 Disponibile 9 giorni 21912×1418217.58.5

18.27 €

1 Disponibile 9 giorni 24713×17192589.5

18.36 €

1 Disponibile 9 giorni 24814×1721258.59.5

21.96 €

1 Disponibile 9 giorni 27917×192527.59.510.5

26.38 €

1 Disponibile 9 giorni 30619×2127.529.510.511.5

32.74 €

1 Disponibile 9 giorni 32322×2431.534.51213.5

37.57 €

1 Disponibile 9 giorni 35024×2734.537.513.515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 45×10 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico