Set chiavi offset lunghe per meccanica (45°x10°) M446

Set chiavi offset lunghe per meccanica (45°x10°) M446

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M446

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 97.37

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M446

Codice componente
M446
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.37 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 45×10 Dimensione larghezza di chiave(mm) 10×12 / 12×14 / 22×24 / 8×10 / 14×17 / 19×21 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto
Contenuto del kit (mm) 8×10、10×12、12×14、14×17、19×21、22×24 Contenuto del kit (elementi) 6 Contenuto del kit M44-0810、M44-1012、M44-1214、M44-1417、M44-1921、M44-2224

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset lunghe per meccanica (45°x10°) M446, il codice articolo è il seguente: M446.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M446.

Supporto tecnico