Chiave ad anello chiuso lunga (45°) MB45

Chiave ad anello chiuso lunga (45°) MB45
  • Sconto volumi elevati
Long type offset wrench which can be used for tightening imperial sized hexagon bolts and nuts.
[Features]
· The bending angle of the handle is 45°, making it possible to tighten/loosen bolts and nuts while avoiding surrounding objects.
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in comparatively narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and screws.
· The surroundings uniformly receive the load, allowing heavy duty and secure fastening.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MB45-1214
MB45-1618
MB45-2022
MB45-2425
MB45-2628
MB45-3032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione larghezza di chiave
(Inch)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T1)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T2)
(mm)

20.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1763/8×7/161517.56.57.5

22.18 €

1 Disponibile 9 giorni 2091/2×9/1619.521.588.5

25.47 €

1 Disponibile 10 giorni 2485/8×11/1623.525.5910

32.88 €

1 Disponibile 10 giorni 2863/4×25/322828.51212.5

37.72 €

1 Disponibile 10 giorni 33613/16×7/830321314

48.86 €

1 Disponibile 10 giorni 38115/16×134361516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 45 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico