Set chiavi offset lunghe (15°) M156

Set chiavi offset lunghe (15°) M156

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A long, 15° straight type offset wrench set.
[Features]
· Ideal for work done in narrow spaces with height restrictions or in deep places.
· As the total length is long, it can tighten with minimal force.
· The box part easily fits onto nuts and bolts thanks to the double-hex structure.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· 6-piece set.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M156

Codice componente
M156
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.31 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 15 Dimensione larghezza di chiave(mm) 10×12 / 11×13 / 12×14 / 22×24 / 14×17 / 19×21 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto
Contenuto del kit (mm) 10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24 Contenuto del kit (elementi) 6 Contenuto del kit M15-1012、M15-1113、M15-1214、M15-1417、M15-1921、M15-2224

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset lunghe (15°) M156, il codice articolo è il seguente: M156.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M156.

Supporto tecnico