Set chiavi offset lunghe (45°) 2600M

Set chiavi offset lunghe (45°) 2600M
  • Sconto volumi elevati
6-piece long type offset wrench set.
[Features]
· The bending angle of the handle is 45°, making it possible to tighten/loosen bolts and nuts while avoiding surrounding objects.
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in comparatively narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and nuts, and receives equal weight on the surrounding parts. Therefore, it allows heavy-duty, secure tightening.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2600M

Codice componente
2600M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.66 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 45 Dimensione larghezza di chiave(mm) 10×12 / 12×14 / 17×19 / 14×17 / 19×21 / 23×26 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto
Contenuto del kit (mm) 10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26 Contenuto del kit (elementi) 6 Contenuto del kit M45-1012、M45-1214、M45-1417、M45-1719、M45-1921、M45-2326

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset lunghe (45°) 2600M, il codice articolo è il seguente: 2600M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2600M.

Supporto tecnico