Set chiavi offset a cricchetto oscillante RMF100 (Codici componente)

Set chiavi offset a cricchetto oscillante RMF100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Since the swivel angle of the head can be fixed in 15 degree angle increments, it is an ideal swing ratchet offset wrench set for working in tight spaces.
[Features]
· The box part is a 72 gear with thin ratchet head.
· A soft curve design with a beautiful satin finish that feels good to the hand.
· With safety rope mounting holes (RMF-14 or larger).
· Stored in a new metal case.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RMF100

Codice componente
RMF100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

261.06 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione Meccanismo a cricchetto Disponibile Orientabile (flessibile) Disponibile
Dimensione larghezza di chiave(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Contenuto del kit (mm) 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19
Contenuto del kit (elementi) 10 Contenuto del kit RMF-08、RMF-10、RMF-12、RMF-13、RMF-14、RMF-15、RMF-16、RMF-17、RMF-18、RMF-19

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset a cricchetto oscillante RMF100, il codice articolo è il seguente: RMF100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RMF100.

Supporto tecnico