Chiave offset a cricchetto tipo intercambiabile

Chiave offset a cricchetto tipo intercambiabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Ratchet offset wrench with left/right switching lever.
[Features]
· Can be switched between forward and reverse easily by hand with a switching lever.
· The lever does not protrude from the head thickness, preventing interference and misoperation.
· Box part is a 72-tooth gear for a feed angle of 5°.
· The body is offset by 13 degrees.
[Applications]
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RMR-08
RMR-10
RMR-12
RMR-13
RMR-14
RMR-15
RMR-16
RMR-17
RMR-18
RMR-19
RMR-21
RMR-22
RMR-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T1)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T2)
(mm)

20.68 €

1 Disponibile 5 giorni 140817174.66.5

21.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1591021205.37.3

23.33 €

1 Disponibile 8 giorni 17212252368.2

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1781327256.48.6

26.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1911429276.89

28.34 €

1 Disponibile 9 giorni 20015312879.4

31.00 €

1 Disponibile 9 giorni 2081633307.29.9

32.62 €

1 Disponibile 5 giorni 2261736327.710.3

35.85 €

1 Disponibile 9 giorni 2371838338.210.7

36.24 €

1 Disponibile 5 giorni 2481940348.811.2

43.90 €

1 Disponibile 9 giorni 290214640913

45.78 €

1 Disponibile 9 giorni 290224640913

49.75 €

1 Disponibile 5 giorni 3232452461014.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione Meccanismo a cricchetto Disponibile Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 13 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico