Set chiavi offset a cricchetto intercambiabile RMR700 (Codici componente)

Set chiavi offset a cricchetto intercambiabile RMR700
  • Sconto volumi elevati
A set of thin-bodied, straight ratchet offset wrenches, which show their power when working in deep recessed narrow places.
[Features]
· A thin ratchet head with a straight body. The offset part uses a 72-teeth gear.
· Storage bag included that is convenient as it is compact and easy-to-carry.
· The switching lever makes it easy to switch between forward and reverse.
· The lever does not protrude from the head thickness, preventing interference and misoperation.
· A soft curve design with a beautiful satin finish that feels good to the hand.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RMR700

Codice componente
RMR700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

137.71 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione Meccanismo a cricchetto Disponibile Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 13 Dimensione larghezza di chiave(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto
Contenuto del kit (mm) 8、10、12、13、14、17、19 Contenuto del kit (elementi) 7 Contenuto del kit RMR-08、RMR-10、RMR-12、RMR-13、RMR-14、RMR-17、RMR-19
Accessori Cloth bag (BNRM7L)

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset a cricchetto intercambiabile RMR700, il codice articolo è il seguente: RMR700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RMR700.

Supporto tecnico