Bussola da pneumatico per chiavi a percussione 8A-T

Bussola da pneumatico per chiavi a percussione 8A-T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Socket for attaching/detaching the outer nut of large bus/truck tires.
[Features]
· A 25.4 mm drive for impact power tools.
· Sockets specifically for attachment/detachment of outer nuts and inner nuts for buses and trucks.
· Sizes are available for medium to large vehicles.
[Applications]
· Socket dedicated for attachment and detachment of outer nuts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8A-32T
8A-33T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Dimension (D1)
(mm)
Dimension (L1)
(mm)
Mass
(g)

41.14 €

21.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

324822800

44.37 €

1 Disponibile 8 giorni 334928810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati per pneumatici Overall Length(mm) 80 Shape of Insertion Angle 6 Sq.
Dimension (D2)(mm) 48 Dimension (D)(mm) 25 Application For Attaching/Detaching Outer Nuts
Specifications Hexagonal Strong Drive

Supporto tecnico