Bussola combinata dado ruota 6A

Bussola combinata dado ruota 6A
  • Sconto volumi elevati
Socket for attaching/detaching (outer nut/inner nut) wheel nuts of large bus/truck tires.
[Features]
· Outer and inner nut attaching/detaching work can be done with 1 socket with this power-saving tool.
· 19.0 mm drive. Impact. For power tools.
· Features strong drive for hex part and 4 corners on the wrench side are rounded to improve durability.
· A lineup of 5 sizes.
[Applications]
· For attaching/removing truck/bus wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6A-3217
6A-4121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension (S1)
(mm)
Width across flat dimension (S2)
(mm)
Dimension (D1)
(mm)
Dimension (L1)
(mm)
Dimension (L2)
(mm)
Dimension (D)
(mm)
Mass
(g)

55.87 €

1 Disponibile 9 giorni 7532174711.537.527635

73.12 €

1 Disponibile 9 giorni 8041215812.542.535825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati per pneumatici Insertion Angle(mm) 19 Shape of Insertion Angle Hexagon/Square
Dimension (D2)(mm) 44 Application For Attaching/Detaching Outer/Inner Nuts Specifications Hexagonal Strong Drive

Supporto tecnico