Lima diamantata per uso di precisione【1-5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S5HA
S5SET
S8HA
S10HA
S12SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Particle Size
(#)
Electrodeposition segment length
(mm)
Single Product Set Product Type Shape Shape of handle JAN Code Weight
(g)
Set Content

51.43 €

1 Disponibile 5 giorni 20014070Articolo singolo5 pcs./setSemi-Circle (W) 7.5 x (T) 2.1Round φ4 mm4963202-01892050-

137.74 €

1 Disponibile 5 giorni -140-Set prodotto5 pcs./set--4963202-019118250Flat (S5HI) / Semicircular (S5HA) / Round (S5M) / Square (S5K) / Triangular (S5S)

39.48 €

2 Disponibile 5 giorni 18014060Articolo singolo8 pcs./setSemi-Circle (W) 6.5 x (T) 1.7Round φ3.5 mm4963202-01919440-

27.86 €

1 Disponibile 5 giorni 14017050Articolo singolo10 pcs./setSemi-Circle (W) 5.5 x (T) 1.5Round Φ3 mm4963202-01873920-

117.76 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -170-Set prodotto12 pcs./set--4963202-019163110Flat (S12HI) / Semicircular (S12HA) / Round (S12M) / Square (S12K) / Triangular (S12S)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Note Regarding type: 8-hongumi / 10-hongumi are nicknames of file sizes. (It does not mean 5 pieces set, 8 pieces set, 10 pieces set, 12 pieces set.) Application Optimal for precise (S) finishing, grinding, repairing, and polishing, etc.

Supporto tecnico