Pinza Curran

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K250

Codice componente
K250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Features Features 2 Features 3 Features 4

20.62 €

4 giorni 4963202-014038Anti-slip, injury-preventive square grip. Easy to apply sufficient torque by gripping 4 sides.Slip joint during use does not have any safety mechanism. The handle automatically opens through spring power, allowing for easy continuous use.The 150 mm screwdriver can be used for opening water stoppers and applies more torque than a regular screwdriver for tightening screws, etc.As the tip is grooved, can quickly take out stem washers from water faucets.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adjustment(Steps) 8 Overall Length(mm) 250 Mass(g) 350
Nut Fastening Capacity(mm) 12~43

Si trova sulla pagina di Pinza Curran, il codice articolo è il seguente: K250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K250.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico