Morsa con valva gigante di tipo C, tipo potente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C75
C100
C125
C150
C200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Weight
(g)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Features 1 Features 2

74.35 €

1 Disponibile 5 giorni 7575791530-4963202-000987-Caulking type: No need to mount or remove a placeThe jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth.With handle

108.51 €

1 Disponibile 5 giorni 100100992,550234963202000994125-0655Tipo forgiato: La testa non può essere montata o rimossa.La profondità delle ganasce è circa due volte superiore rispetto ai prodotti convenzionali, per un serraggio in profondità.Con impugnatura

159.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1251251253620-4963202-001007-Caulking type: No need to mount or remove a placeThe jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth.With handle

157.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1501501505500-4963202-001014-Caulking type: No need to mount or remove a placeThe jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth.With handle

324.84 €

1 5 giorni 2002002019880-4963202-001021-Caulking type: No need to mount or remove a placeThe jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth.With handle

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Plate Swivel Angle (A)(°) 10

Supporto tecnico