Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WX105 |
WX125 |
WX150 |
WX180 |
WX200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.27 € | 1 | 5 giorni | 105 | 2 | 20 | 15 | 140 | 4963202-049276 | ||
125.94 € | 1 | 5 giorni | 127 | 2 | 22 | 20 | 210 | 4963202-049313 | ||
155.24 € | 1 | 5 giorni | 153 | 2.3 | 25.4 | 25・22・20 | 330 | 4963202-049351 | ||
181.18 € | 1 | 5 giorni | 180 | 2.3 | 25.4 | 25・22・20 | 440 | 4963202-049399 | ||
194.90 € | 1 | 5 giorni | 204 | 2.4 | 25.4 | 25・22・20 | 580 | 4963202-049450 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo ondulato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per calcestruzzo, malta / Piastrella | Features 1 | Beautiful finishing with less vibration. | Features 2 | It has a sharp cut and long life. |
Features 3 | Because of its unique continuous slant wave shape, chips are discharged quickly, and a sharp and clean finish are maintained. | Caution | Grinding using the side of the cutter is strictly prohibited. Please use it only for cutting. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali