Mola diamantata Tile-Kun (a secco)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TW10516
TWX10510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Details Type Mass
(g)
JAN Code Features 2

101.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1051.6For general tile1104963202-029209Long life model with a diamond layer width of 8 mm. Ideal for thick tiles with blade pressure of 1.6 mm.

64.29 €

1 Disponibile 5 giorni 1001Compatible with Porcelain Tile, Hardened Tile804963202-087971Very sharp, can cut hard tiles easily. No cross cracks. Beautiful cut surface. Economical, excellent in cost performance.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo ondulato Specifications A secco
Application Piastrella Hole Diameter(mm) 20 Included ring bore diameter(mm) 15
Features 1 The continuous slanted wave shape allows chips to be quickly discharged. Because the blade is thin, the finish is clean and neat.

Supporto tecnico