Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLO105 |
SLO125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 105 | 20 | 15 | 150 | 4963202-034678 | |
142.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 126 | 22 | 20 | 240 | 4963202-034715 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per calcestruzzo, malta | Blade thickness(mm) | 2.3 | Tip Joint | Laser Welding |
Details Type | Offset Type | Features 1 | The offset shape prevents the flange of a power tool to come into contact, which allows the corner between the wall of concrete blocks and floor surface to be cut, achieving a quick and beautiful finish. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali